PhilipsToSignify

Löydät brändimme Philipsin tuotevalikoiman nyt Signify-sivustolta!

Signify-sivustolta löydät Philipsin valaistustuotteiden lisäksi myös Dynaliten, Interactin ja muut Signifyn brändit.

Philips Fortimo LED Strip High Efficiency Gen 6

Fortimo LED Strip High Efficiency Gen 6

Tuotteet

Tuote Vertaa
1 029
3000
201
80–89
1 100
4000
214
80–89
2 058
3000
201
80–89
2 200
4000
214
80–89

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

Philipsin tuotteet ovat valaistusalan suunnannäyttäjiä – niissä yhdistyy laadukas valo ja korkea energiatehokkuus

Edut

  • Korkealaatuinen valo

  • Kokonaiskustannukset

Ominaisuudet

  • Valotehokkuus jopa 212 lm/W

  • Pitkä käyttöikä: 100 000 tuntia

Käyttökohteet

  • Sisävalaistus

Lataukset