Suomi - Suomeksi

Philips Poistuvat tuotteet

Philipsin liitäntälaitteet sopivat sekä korkea- että matalajännitteisiin ammatti- ja yleisvalaistuskohteisiin. Liitäntälaitteen tarjoavat korkean tehokkuuden ja pitkän käyttöiän.

Tuotteet

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

Liitäntälaitteita on saatavilla eristettyinä ja eristämättöminä, ja ne tarjoavat laadukkaan valon sekä toimintavarman ja mukautuvan valaistusratkaisun. Xitanium LED ‑liitäntälaitteiden avulla voit olla varma, että asiakkaasi saavat korkealaatuista valoa ilman välkyntää tai stroboskooppi-ilmiötä. Liitäntälaitteiden toimintavarmuus perustuu pitkään tietotaitoon ja kattavaan testaukseen. Laaja toimivuus eri käyttökohteissa takaa mukautuvan ja laadukkaan valaistusratkaisun ja tasaisen valovirran.

Edut

  • Matala runko (korkeus 11 mm + 16 mm + 21 mm)

  • Matala-aaltoinen lähtövirta varmistaa, ettei turvalaitteissa, matkapuhelimissa tai viivakoodilukijoissa ilmene häiriöitä.

Ominaisuudet

  • Korkea tehokkuus

  • Laaja toimivuus

Käyttökohteet

  • Toimistot
  • Terveydenhuolto
  • Oppilaitokset
  • Sisäpysäköintialueet
  • Vähittäiskauppa: supermarketit ja ostoskeskukset
  • Teollisuuden korkeat tilat

Varoitus ja turvallisuustiedot

  • Turvallisuusvaroitukset ja asennusohjeet on otettava huomioon tuotesuunnittelussa, valmistusvaiheessa ja asennuksen yhteydessä.

Lataukset