Perú - Español

Philips Maxos fusion, Trunking light unit, 76 W, L2276 mm, 12300 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Haz de luz ancho, Blanco, IP20, ELP3h

LL523X LED123S/840 DIA WB 13 ELP3 WH HE

Descripción del producto

Trunking light unit, L2276 mm, Acero, Blanco, Regulación con Dali, compatible con sistema Interact, 12300 lm, 76 W, 162 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Haz de luz ancho, Policarbonato, IP20 | Protección para los dedos, IK03 | 0,3 J, Clase de seguridad I, Unidad de conexiones de 9 polos, Iluminación de emergencia, versión Pro, de 3 horas de duración

Código de pedido: 910925870819
Código de pedido completo: 872016991832000

Especificaciones

Cantidad de unidades de equipos
1 unidad
Controlador incluido
Sí
Clasificación de sostenibilidad
Signify Circle
Etiqueta de Servicio
Sí
Nivel
Especificación
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - LL523X LED123S/840 DIA WB 13 ELP3 WH HE txt 4.9 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910925870819 es_PE pdf 374.4 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Maxos fusion O-PC install pdf 11.9 MB
Instrucciones de instalación
Maxos fusion panel installation pdf 1.7 MB

Imágenes

Product-Photographs-910925870819_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910925870819_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - LL523X LED123S/840 DIA WB 13 ELP3 WH HE IES
Archivo Revit
LL523X LED123S/840 DIA WB 13 ELP3 WH HE 910925870819 ZIP
Dialux
ULD File - LL523X LED123S/840 DIA WB 13 ELP3 WH HE ULD
Relux
ROLF File - LL523X LED123S/840 DIA WB 13 ELP3 WH HE ROLFZ
LDT
LDT File - LL523X LED123S/840 DIA WB 13 ELP3 WH HE LDT