Descripción del producto
Trunking light unit, L2276 mm, Acero, Blanco, Regulación con Dali, compatible con sistema Interact, 16000 lm, 97 W, 165 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Haz de luz ancho, Texturizado, Policarbonato, IP20 | Protección para los dedos, IK02 | 0,2 J estándar, Clase de seguridad I, Unidad de conexiones de 7 polos