Perú - Español

Philips Maxos fusion, Trunking light unit, 18 W, L1138 mm, 3150 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Haz de luz ancho, Texturizado, Blanco, IP20

LL512X LED31S/840 DIA WB 7 WH HE

Descripción del producto

Trunking light unit, L1138 mm, Acero, Blanco, Blanco señal (RAL9003), Regulación con Dali, compatible con sistema Interact, 3150 lm, 18 W, 175 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Haz de luz ancho, Texturizado, Policarbonato, IP20 | Protección para los dedos, IK02 | 0,2 J estándar, Clase de seguridad I, Unidad de conexiones de 7 polos

Código de pedido: 910925870381
Código de pedido completo: 872016949587600

Especificaciones

Cantidad de unidades de equipos
1 unidad
Controlador incluido
Sí
Clasificación de sostenibilidad
Signify Circle
Etiqueta de Servicio
Sí
Nivel
Especificación
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - LL512X LED31S/840 DIA WB 7 WH HE txt 4.8 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910925870381 es_PE pdf 394.3 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Maxos fusion panel installation pdf 1.7 MB

Imágenes

Product-Photographs-910925870381_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910925870381_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - LL512X LED31S/840 DIA WB 7 WH HE IES
Archivo Revit
LL512X LED31S/840 DIA WB 7 WH HE 910925870381 ZIP
Dialux
ULD File - LL512X LED31S/840 DIA WB 7 WH HE ULD
Relux
ROLF File - LL512X LED31S/840 DIA WB 7 WH HE ROLFZ
LDT
LDT File - LL512X LED31S/840 DIA WB 7 WH HE LDT