Philips Maxos fusion, Trunking light unit, UltraEfficient, 16 W, L1138 mm, 3150 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Haz de luz ancho, Texturizado, Blanco, IP20
LL512X LED31S/840 DIA WB 7 WH UE
Descripción del producto
Trunking light unit, UltraEfficient, L1138 mm, Acero, Blanco, Regulación con Dali, compatible con sistema Interact, 3150 lm, 16 W, 194 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Haz de luz ancho, Texturizado, Policarbonato, IP20 | Protección para los dedos, IK02 | 0,2 J estándar, Clase de seguridad I, Unidad de conexiones de 7 polos
Especificaciones
- Cantidad de unidades de equipos
- 1 unidad
- Controlador incluido
- Sí
- Clasificación de sostenibilidad
- Signify Circle
- Etiqueta de Servicio
- Sí
- Nivel
- Especificación
- Período de garantía
- 5 años