Perú - Español

Philips Maxos fusion, Trunking light unit, 50 W, L1138 mm, 8000 lm, 4000 K, DALI, Haz de luz ancho, Blanco, IP20

LL512X LED80S/840 PSD WB 7 WH HE

Descripción del producto

Trunking light unit, L1138 mm, Acero, Blanco, Fuente de alimentación con interfaz DALI, 8000 lm, 50 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Haz de luz ancho, Policarbonato, IP20 | Protección para los dedos, IK02 | 0,2 J estándar, Clase de seguridad I, Unidad de conexiones de 7 polos

Código de pedido: 910925869743
Código de pedido completo: 871951478919700

Especificaciones

Fuente de luz reemplazable
No
Cantidad de unidades de equipos
1 unidad
Controlador incluido
Sí
Clasificación de sostenibilidad
Signify Circle
Etiqueta de Servicio
Sí
Lighting Technology
LED
Nivel
Especificación
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - LL512X LED80S/840 PSD WB 7 WH HE txt 4.7 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910925869743 es_PE pdf 280.6 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Maxos fusion panel installation pdf 1.7 MB

Imágenes

Product-Photographs-910925869743_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910925869743_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - LL512X LED80S/840 PSD WB 7 WH HE IES
Archivo Revit
LL512X LED80S/840 PSD WB 7 WH HE 910925869743 ZIP
Dialux
ULD File - LL512X LED80S/840 PSD WB 7 WH HE ULD
Relux
ROLF File - LL512X LED80S/840 PSD WB 7 WH HE ROLFZ
LDT
LDT File - LL512X LED80S/840 PSD WB 7 WH HE LDT