Descripción del producto
Compact, Semi-recessed, Aluminio, Blanco, Blanco señal (RAL9003), Fuente de alimentación externa (encendido/apagado), 1700 lm, 11.8 W, 144 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Haz de luz medio, Transparente, Cristal templado, IP20 | Protección para los dedos, IK02 | 0,2 J estándar, Clase de seguridad II, 2 conectores con enchufe de 2 polos