El acento lineal GreenSpace es una completa oferta de productos con múltiples módulos disponibles. Gracias a su diseño modular, ofrece una potencia lumínica flexible para distintas aplicaciones de interior, como oficinas, comercios y hostelería. Esta línea de productos ofrece opciones para instalación empotrada o sobre superficie, con un alto índice de reproducción cromática (CRI 90) y tres ángulos de apertura distintos para adaptarse perfectamente a las necesidades de iluminación en interiores. Las interfaces de control Dalí y 1-10 V también permiten futuras conexiones al sistema.
Flujo luminoso flexible gracias al diseño con múltiples módulos
El alto índice de reproducción cromática ayuda a mejorar el confort visual en aplicaciones de oficina y minoristas
Múltiples combinaciones de módulos disponibles
Se ofrecen instalaciones tanto empotradas como sobre superficie