Perú - Español

Philips GreenSpace para montaje sobre superficie, 36 W, 3800 lm, 3000 K, Espejo con brillo intenso, IP65 | Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua

Descripción del producto

Philips GreenSpace para montaje sobre superficie, 36 W, 3800 lm, 3000 K, Espejo con brillo intenso, IP65 | Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua

Código de pedido: 911401848399
Código de pedido completo: 872016951952700

Especificaciones

Fuente de luz reemplazable
No
Cantidad de unidades de equipos
1 unidad
Controlador incluido
Sí
Tipo de motor de fuente de luz
LED
Etiqueta de Servicio
Sí
Nivel
Rendimiento
Período de garantía
3 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 911401848399 es_PE pdf 378.5 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
GreenSpace Surface-mounted pdf 1.3 MB

Imágenes

Product-Photographs-911401848399_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-911401848399_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - SM294C LED40/830 PSU WP WH GM ies 1.1 kB