Aplique de pared pequeño y sostenible en un diseño elegante y discreto
GreenSpace Evo Mini Wallmount es un aplique de pared sostenible que cuenta con un diseño elegante y sutil. Esto convierte al aplique de pared en una opción ideal para aplicaciones de hostelería y tiendas de moda. La carcasa impresa en 3D se fabrica con un mínimo del 65% de materiales reciclados o biocirculares, mientras que el disipador se fabrica con un 85% de aluminio reciclado. Gracias a su diseño circular, la luminaria es actualizable, reutilizable, totalmente mantenible y reciclable. Combinado con la alta eficiencia energética, esto convierte al GreenSpace Evo Mini wallmount en una opción sostenible. Los nuevos reflectores PerfectAccent profundos aseguran un efecto luminoso con mayor resplandor y mejor comodidad visual para los compradores. Es posible una mayor personalización de colores y texturas a través de Philips MyCreation.
El diseño elegante y sutil encaja perfectamente en cualquier instalación.
Mayor resplandor y mayor comodidad visual para el comprador con los reflectores profundos PerfectAccent
Se puede dar servicio y actualizar con herramientas estándar
Huella de carbono reducida gracias a la alta eficacia
La limpieza de la óptica sólo debe hacerse con aire a presión. Está prohibido tocar el LED o el reflector. Para áreas de preparación de alimentos y zonas con altos niveles de polvo, se recomienda encarecidamente el uso del vidrio frontal opcional, ya que puede limpiarse con un paño de microfibra (seco).