Philips CoreLine de montaje sobre pared

CoreLine montado en la pared: para cada proyecto, donde la luz realmente importa. Es adecuado para tu aplicación específica.

Productos

Producto Comparar
105
1,275
3000
12
22
110
2,200
4000
20
24

Información de la familia de productos

Descripción

Las soluciones de montaje en pared de CoreLine cumplen con la promesa de CoreLine de luminarios innovadores, fáciles de instalar y de alta calidad. Estos luminarios circulares con montaje sobre superficie son aptos para instalar en techos y paredes y, además, son fáciles de aplicar en áreas de circulación como pasillos, corredores y escaleras. El diseño moderno y discreto, combinado con una distribución de luz homogénea, asegura que este luminario se fundirá con la arquitectura de la mayoría de los edificios. Las funciones todo incluido proporcionan hasta tres paquetes de lúmenes y tres opciones de temperatura de color en un luminario. Los instaladores pueden colocar fácilmente el luminario de acuerdo con las necesidades de la aplicación en el sitio. Y gracias a los conectores enchufables, la instalación del CoreLine WL140V es rápida y sencilla. Esta familia incluye luminarios Interact Ready con comunicaciones inalámbricas integradas, listos para usar con puertas de enlace, sensores y software Interact.

Ventajas

  • Ofrece la configuración de iluminación adecuada para varias aplicaciones

  • Instalación sencilla con opción de cableado de paso y conectores a presión

Características

  • Alta eficacia hasta 140lm/W

  • Tres paquetes de lúmenes y temperaturas tricolores para satisfacer diversas aplicaciones

Aplicaciones

  • Oficinas
  • Edificios municipales
  • Estacionamientos
  • Pasillos
  • Escaleras
  • Iluminación de seguridad de exterior

Advertencia y seguridad

  • Para operaciones al aire libre; únicamente aplicaciones montadas sobre pared y todos los cables deben pasar por el interior con una distancia máxima de 10 metros

Descargas