Philips CoreLine de montaje sobre pared, 12 W, D390 mm, 1275 lm, 3000 K, IP65
WL140V LED12S/830 PSU WH
Descripción del producto
D390 mm, Policarbonato, Blanco, Blanco señal (RAL9003), Unidad de fuente de alimentación (encendido/apagado), 1275 lm, 12 W, 105 lm/W, 3000 K, (0.4338,0.4030) SDCM <3, Simétrico, Ópalo, Policarbonato, IP65 | Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua, IK10 | 20 J resistente a vandalismo, Clase de seguridad II, Conector con enchufe de 6 polos
Especificaciones
- Fuente de luz reemplazable Sí
- Cantidad de unidades de equipos 1 unidad
- Controlador incluido Sí
- Lighting Technology LED
- Nivel Rendimiento
- Clase de mantenimiento La luminaria de clase C sin piezas reparables, no reparable
- Período de garantía 5 años
- Clasificación de sostenibilidad -