Perú - Español

Philips CoreLine tubular impermeable

CoreLine tubular impermeable: Fácil instalación. Excelente iluminación.

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

CoreLine Tubular Waterproof cumple la promesa de CoreLine de luminarias innovadoras, fáciles de usar y de alta calidad. CoreLine Tubular Waterproof, una luminaria confiable y eficiente con una vida útil muy larga, viene en dos versiones para satisfacer las diversas necesidades de aplicaciones. La luminaria sellada y resistente al amoniaco (tubo de PMMA) es apta para aplicaciones de iluminación animal, ganadera y alimentaria, mientras que la versión de policarbonato ofrece un diseño moderno e industrial apropiado para una amplia gama de aplicaciones de iluminación general. Ambas versiones vienen con una importante protección contra el polvo, el agua y los impactos, lo que las hace relevantes para aplicaciones específicas. Las luminarias CoreLine Tubular Waterproof WT210C prometen ahorro de energía y menos mantenimiento. Además, se pueden instalar en un abrir y cerrar de ojos y sin herramientas gracias al cableado de paso preinstalado y a un conector externo, que no requiere abrir la luminaria. Estas soluciones de iluminación a prueba de agua son flexibles para montarse en techos o suspenderse en ambientes interiores y exteriores.

Ventajas

  • Ahorra energía y gastos de mantenimiento

  • Instalación rápida y sin herramientas en techos o montaje suspendido (interiores y exteriores)

Características

  • WT210C disponible en 2 versiones: PMMA sellado resistente al amoniaco y cubierta de policarbonato (PC)

  • Alta protección contra agua, polvo e impactos: IP67/IP69K/IK06 (PMMA), IP68/IK10 (PC)

Aplicaciones

  • Industria alimentaria (versión PMMA)
  • Granjas de animales (versión PMMA)
  • Pasillos y zonas de circulación (versión para PC)
  • Estacionamientos y garajes (semi)abiertos
  • Talleres
  • Iluminación general

Descargas