Philips CoreLine tubular impermeable, 54 W, L1500 mm, 7000 lm, 4000 K, Haz muy ancho, Ópalo, IP68, IK10, TW1
WT210C LED70S/840 PSU TW1 PC L1500
Descripción del producto
L1500 mm, Policarbonato, Blanco, Unidad de fuente de alimentación (encendido/apagado), 7000 lm, 54 W, 130 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM3, Haz muy ancho, Ópalo, Policarbonato, IP68 | protección contra el ingreso de polvo, presión hermética, IK10 | 20 J resistente a vandalismo, Clase de seguridad I, Conector con enchufe de 3 polos, Cableado de paso monofásico
Especificaciones
- Fuente de luz reemplazable No
- Cantidad de unidades de equipos 1 unidad
- Controlador incluido Sí
- Lighting Technology LED
- Nivel Rendimiento
- Clase de mantenimiento La luminaria de clase C sin piezas reparables, no reparable
- Período de garantía 5 años
- Clasificación de sostenibilidad Unclassified