Philips GreenPerform cleanroom recessed

Cuando la luz satisface las necesidades de la sala limpia

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Las luminarias empotrables GreenPerform para salas limpias es una familia de luminarias para salas limpias que ofrece soluciones de iluminación confiables, duraderas y energéticamente eficiente para aplicaciones especializadas. Esta familia está diseñada para proporcionar iluminación para áreas de aplicación en industrias de semiconductores, industrias farmacéuticas, etc. La familia de luminarias empotrables GreenPerform para salas limpias proporciona una solución de iluminación con un rendimiento energético excelente, una vida útil prolongada y confiable, bien protegida contra la entrada de polvo y humedad mientras contribuye a un ambiente saludable y saludable. ambiente de trabajo cómodo.

Ventajas

  • Mayor ahorro de energía posible con una eficacia máxima del sistema de 110 lm/w de eficacia del sistema

  • Múltiples aplicaciones posibles con diseño abierto trasero o delantero

Características

  • Eficacia del sistema hasta de 110 lm/w

  • Opciones de diseño abierto por detrás o por delante para el mantenimiento del controlador

Aplicaciones

  • Farmacéutico
  • Electrónica

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet GreenPerform cleanroom recessed es_PE pdf 220.0 kB
Instrucciones de instalación
GreenPerform cleanroom recessed pdf 742.1 kB
Instrucciones de instalación
GreenPerform cleanroom recessed pdf 681.4 kB

Imágenes

Family-Photographs-GreenPerform cleanroom recessed
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

Family-IES-GreenPerform cleanroom recessed
Diversos activos - Software Plugins
Familia IES Colección
GreenPerform cleanroom recessed zip 37.0 kB