Philips Panel ultra eficiente GreenPerform RC199B

Ultraeficiencia y tranquilidad

Productos

RC199V LED54/840 PSU W60L120 OC UE
RC199V LED54/840 PSU W60L120 OC UE
911401546544
RC199V LED36/840 PSU W30L120 OC UE
RC199V LED36/840 PSU W30L120 OC UE
911401546644
RC199V LED36/840 PSU W60L60 OC UE
RC199V LED36/840 PSU W60L60 OC UE
911401546744
RC199V LED57/840 PSU W60L120 UE
RC199V LED57/840 PSU W60L120 UE
911401546844
RC199V LED39/840 PSU W30L120 UE
RC199V LED39/840 PSU W30L120 UE
911401546944
RC199V LED39/840 PSU W60L60 UE
RC199V LED39/840 PSU W60L60 UE
911401547044
RC199V LED54/840 PSD W60L120 OC UE
RC199V LED54/840 PSD W60L120 OC UE
911401547144
RC199V LED35/840 PSD W30L120 OC UE
RC199V LED35/840 PSD W30L120 OC UE
911401547244

Información de la familia de productos

Descripción

El panel ultraeficiente GreenPerform es un panel de iluminación directa con una eficacia del sistema de hasta 170 lm/w (controlador PSU) en el mercado. Ofrece 3 dimensiones típicas: 600x600; 300x1200 y 600x1200mm para adaptarse a la mayoría de aplicaciones interiores. Se ofrece opción de sistema Interact e interfaz Dali para una amplia variedad de opciones de conexión del sistema. Su menor UGR también ofrece un mejor confort visual.

Ventajas

  • Ultraeficiente lm/w ofrece un mayor ahorro energético

  • Interfaces Interact y Dali disponibles para una fácil conexión del sistema

Características

  • Eficacia del sistema hasta 170 lm/W (solo versión con controlador PSU/CRI80/UGR22)

  • CRI 80 y 90 disponibles

Aplicaciones

  • Oficina de planta abierta
  • Área pública de interior
  • Sala de reuniones/capacitaciones

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet Panel ultra eficiente GreenPerform RC199B es_PE pdf 725.9 kB
Instrucciones de instalación
GreenPerform UE panel pdf 5.3 MB

Imágenes

Family-Photographs-Panel ultra eficiente GreenPerform RC199B
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

Family-IES-Panel ultra eficiente GreenPerform RC199B
Diversos activos - Software Plugins
Familia IES Colección
GreenPerform UE panel zip 546.3 kB