Philips Panel CoreLine gen6, 26 W, 1200x30 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, EL-ready
RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC
Descripción del producto
1200x30 mm, Visible profile ceiling version, Acero, Blanco, Blanco señal (RAL9003), Fuente de alimentación externa (encendido/apagado), 3600 lm, 26 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, Ángulo de haz de luz de 120°, Ópalo, Poliestireno, IP20/44 | Protección para los dedos, protección para cables, a prueba de salpicaduras, IK03 | 0,3 J, Clase de seguridad II, Conector con enchufe de 2 polos, SC | Cable de seguridad, Preparado para iluminación de emergencia (mediante el accesorio de kit de batería compatible)
Especificaciones
- Cantidad de unidades de equipos 1 unidad
- Controlador incluido Sí
- Etiqueta de Servicio Sí
- Nivel Rendimiento
- Período de garantía 5 años