Perú - Español

Philips Panel CoreLine gen6, All-in, 31 W, 1200x30 mm, VPC, 4000 lm, 4300 lm, 3000 K, 3500 K, 4000 K, Inalámbrico, Interact Ready, UGR19

RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 30x120 OC

Descripción del producto

1200x30 mm, Visible profile ceiling version, Acero, Blanco, Blanco señal (RAL9003), Controlador inalámbrico, sistema InterAct listo, All-in, Multi Color Temperature, 4000 lm, 4300 lm, 31 W, 140 lm/W, 130 lm/W, 3000 K, 3500 K, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Ángulo de haz de luz de 90°, Lente microprismática, Poliestireno, IP20/44 | Protección para los dedos, protección para cables, a prueba de salpicaduras, IK02 | 0,2 J estándar, Clase de seguridad II, Conector con enchufe de 2 polos, SC | Cable de seguridad

Código de pedido: 911401807487
Código de pedido completo: 872016975132399

Especificaciones

  • Cantidad de unidades de equipos
    1 unidad
  • Controlador incluido
  • Etiqueta de Servicio
  • Nivel
    Rendimiento
  • Período de garantía
    5 años

Descargas

Familia

Producto