Philips Panel CoreLine gen6, 26 W, 1200x30 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, Inalámbrico, Interact Ready, UGR19
RC132V G6 36S/840 WIA W30L120 OC
Descripción del producto
1200x30 mm, Visible profile ceiling version, Acero, Blanco, Blanco señal (RAL9003), Controlador inalámbrico, sistema InterAct listo, 3600 lm, 26 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Ángulo de haz de luz de 90°, Lente microprismática, Poliestireno, IP20/44 | Protección para los dedos, protección para cables, a prueba de salpicaduras, IK02 | 0,2 J estándar, Clase de seguridad II, Conector con enchufe de 2 polos, SC | Cable de seguridad
Especificaciones
- Cantidad de unidades de equipos 1 unidad
- Controlador incluido Sí
- Etiqueta de Servicio Sí
- Nivel Rendimiento
- Período de garantía 5 años