Philips Panel ultra eficiente GreenPerform RC199B

Ultraeficiencia y tranquilidad

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

El panel ultraeficiente GreenPerform es un panel de iluminación directa con una eficacia del sistema de hasta 170 lm/w (controlador PSU) en el mercado. Ofrece 3 dimensiones típicas: 600x600; 300x1200 y 600x1200mm para adaptarse a la mayoría de aplicaciones interiores. Se ofrece opción de sistema Interact e interfaz Dali para una amplia variedad de opciones de conexión del sistema. Su menor UGR también ofrece un mejor confort visual.

Ventajas

  • Ultraeficiente lm/w ofrece un mayor ahorro energético

  • Interfaces Interact y Dali disponibles para una fácil conexión del sistema

Características

  • Eficacia del sistema hasta 170 lm/W (solo versión con controlador PSU/CRI80/UGR22)

  • CRI 80 y 90 disponibles

Aplicaciones

  • Oficina de planta abierta
  • Área pública de interior
  • Sala de reuniones/capacitaciones

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet Panel ultra eficiente GreenPerform RC199B es_PE pdf 725.9 kB
Instrucciones de instalación
GreenPerform UE panel pdf 5.3 MB

Imágenes

Family-Photographs-Panel ultra eficiente GreenPerform RC199B
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

Family-IES-Panel ultra eficiente GreenPerform RC199B
Diversos activos - Software Plugins
Familia IES Colección
GreenPerform UE panel zip 546.3 kB