Philips GreenPerform Panel RC099V G3

Cuando la luz realmente importa

Productos

RC099V G3 LED71/840 PSU W60L120
RC099V G3 LED71/840 PSU W60L120
911401509343
RC099V G3 LED50/840 PSU W60L60
RC099V G3 LED50/840 PSU W60L60
911401509943
RC099X G3 LED56/840 L1W W60L120
RC099X G3 LED56/840 L1W W60L120
911401533343
RC099X G3 LED40/840 L1W W30L120
RC099X G3 LED40/840 L1W W30L120
911401533443
RC099X G3 LED40/840 L1W W60L60
RC099X G3 LED40/840 L1W W60L60
911401533543
RC099X G3 LED38/840 L1W W60L60 HE
RC099X G3 LED38/840 L1W W60L60 HE
911401534143
RC099X G3 LED52/940 L1W W60L120 OC
RC099X G3 LED52/940 L1W W60L120 OC
911401551343
RC099X G3 LED37/940 L1W W30L120 OC
RC099X G3 LED37/940 L1W W30L120 OC
911401551443

Información de la familia de productos

Descripción

GreenPerform panel RC099V G3 es un panel LED económico que ofrece una luz confortable con una excelente uniformidad. Ofrece 3 tipos, 600×600, 300×1200 y 600×1200 mm con un máximo de 140 lm/W. La versión UGR19 aporta más confort visual en la oficina. Equipado con Dali, Interact y EcoSet, RC099V G2 ofrece una fácil conexión al sistema de control para lograr un mejor ahorro de energía.

Ventajas

  • Gama completa de 600×600, 300×1200 y 600×1200 mm para cubrir las aplicaciones clave

  • UGR19 antideslumbrante para brindar confort visual