Philips GreenSpace Slim Downlight G2, 10 W, 1150 lm, 3000 K, 4000 K, DALI, Ángulo de haz de luz de 90°, Simétrico, Texturizado, IP20 (IP44 frontal)

Descripción del producto

Philips GreenSpace Slim Downlight G2, 10 W, 1150 lm, 3000 K, 4000 K, DALI, Ángulo de haz de luz de 90°, Simétrico, Texturizado, IP20 (IP44 frontal)

Código de pedido: 911401895587
Código de pedido completo: 872110331708799

Especificaciones

Cantidad de unidades de equipos
1 unidad
Equipo
EB [Electrónico]
Controlador incluido
Sí
Tipo de motor de fuente de luz
LED
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 911401895587 es_PE pdf 252.1 kB

Imágenes

Product-Photographs-911401895587_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-911401895587_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - DN150B LED11S/830_840 PSD WH G2 ies 1.1 kB