Philips GreenSpace para montaje sobre superficie, 102 W, 12000 lm, 4000 K, Ángulo de haz de luz de 55°, Esmerilado, IP65 | Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua

Descripción del producto

Philips GreenSpace para montaje sobre superficie, 102 W, 12000 lm, 4000 K, Ángulo de haz de luz de 55°, Esmerilado, IP65 | Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua

Código de pedido: 911401557451
Código de pedido completo: 911401557451

Especificaciones

Fuente de luz reemplazable
No
Cantidad de unidades de equipos
1 unidad
Controlador incluido
Sí
Tipo de motor de fuente de luz
LED
Etiqueta de Servicio
Sí
Nivel
Rendimiento
Período de garantía
3 años + 2 años al registrarse

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 911401557451 es_PE pdf 250.1 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
GreenSpace Surface mounted pdf 1.2 MB
Instrucciones de instalación
GreenSpace Surface mounted GM pdf 565.7 kB

Imágenes

Product-Photographs-911401557451_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-911401557451_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - DN397C LED12/840 PSU WH WB GM ies 1.0 kB