Philips CoreLine Luz empotrable delgada, 6.5 W, D70 mm, 650 lm, 3000 K, Ópalo, IP20/44
DN145B LED6S/830 PSU II WH
Descripción del producto
D70 mm, Aluminio moldeado a presión, Blanco, Blanco traffic (RAL9016), Empotrado, Unidad de fuente de alimentación (encendido/apagado), 650 lm, 6.5 W, 100 lm/W, 3000 K, (0.43657,0.40454) SDCM<3, Ángulo de haz de luz de 90°, Ópalo, Poliestireno, IP20/44 | Protección para los dedos, protección para cables, a prueba de salpicaduras, IK02 | 0,2 J estándar, Clase de seguridad II, Unidad de conexiones de 2 polos
Especificaciones
- Código de la línea de lámparas
- LED6S [LED Module, system flux 600 lm]
- Fuente de luz reemplazable
- No
- Cantidad de unidades de equipos
- 1 unidad
- Controlador incluido
- Sí
- Clasificación de sostenibilidad
- Unclassified
- Etiqueta de Servicio
- Sí
- Lighting Technology
- LED
- Montaje
- Empotrado
- Nivel
- Rendimiento
- Período de garantía
- 5 años