Philips CoreLine Luz empotrable delgada, 13 W, D155 mm, 1000 lm, 4000 K, DALI, Ópalo, IP20/44

DN145B LED10S/840 PSD-E II WH

Descripción del producto

D155 mm, Aluminio moldeado a presión, Blanco, Blanco traffic (RAL9016), Empotrado, Fuente de alimentación con interfaz DALI externa, 1000 lm, 13 W, 77 lm/W, 4000 K, (0.38212,0.38031) SDCM<3, Ángulo de haz de luz de 90°, Ópalo, Poliestireno, IP20/44 | Protección para los dedos, protección para cables, a prueba de salpicaduras, IK02 | 0,2 J estándar, Clase de seguridad II, Unidad de conexiones de 2 polos

Código de pedido: 910500465902
Código de pedido completo: 871869996101599

Especificaciones

Código de la línea de lámparas
LED10S [LED Module, system flux 1000 lm]
Fuente de luz reemplazable
No
Cantidad de unidades de equipos
1 unidad
Controlador incluido
Sí
Clasificación de sostenibilidad
Unclassified
Etiqueta de Servicio
Sí
Lighting Technology
LED
Montaje
Empotrado
Nivel
Rendimiento
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910500465902 es_PE pdf 302.7 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation instruction fo CoreLine slim-downlight pdf 3.6 MB

Imágenes

Product-Photographs-910500465902_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - DN145B LED10S/840 PSD-E II WH IES
Archivo Revit
DN145B LED10S/840 PSD-E II WH 910500465902 ZIP
Dialux
ULD File - DN145B LED10S/840 PSD-E II WH ULD
Relux
ROLF File - DN145B LED10S/840 PSD-E II WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN145B LED10S/840 PSD-E II WH LDT

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD Philips CoreLine SlimDownlight DN145B LED10S 840 PSD E WH 910500465902 pdf 631.8 kB