Philips LuxSpace Accent Compact Adjustable, Recessed, 31 W, D125 mm, 4000 lm, 3000 K, CRI>90, Haz de luz ancho, Reflector PerfectAccent, Blanco, IP20

RS771B 39S/PW930 PSU-E WB WH

Descripción del producto

Recessed, D125 mm, Aluminio, Blanco, Blanco señal (RAL9003), Empotrado, Fuente de alimentación externa (encendido/apagado), 4000 lm, 31 W, 130 lm/W, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Haz de luz ancho, Reflector PerfectAccent, IP20 | Protección para los dedos, IK02 | 0,2 J estándar, Clase de seguridad II, 2 conectores con enchufe de 2 polos

Código de pedido: 910505101589
Código de pedido completo: 871869997904100

Especificaciones

Fuente de luz reemplazable
Sí
Cantidad de unidades de equipos
1 unidad
Controlador incluido
Sí
Clasificación de sostenibilidad
Signify Circle
Etiqueta de Servicio
Sí
Lighting Technology
LED
Nivel
Especificación
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910505101589 es_PE pdf 303.8 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation instructions LuxSpace Accent Adjustable pdf 789.4 kB

Imágenes

Product-Photographs-910505101589_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910505101589_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - RS771B 39S/PW930 PSU-E WB WH IES
Archivo Revit
RS771B 39S/PW930 PSU-E WB WH 910505101589 ZIP
Dialux
ULD File - RS771B 39S/PW930 PSU-E WB WH ULD
Relux
ROLF File - RS771B 39S/PW930 PSU-E WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS771B 39S/PW930 PSU-E WB WH LDT