Philips LuxSpace Accent Compact Adjustable, Recessed, 23 W, D125 mm, 2700 lm, Frost, 5000 K, CRI>90, Reflector de metal altamente reflectante Haz de luz ancho de 40 a 80 grados, Reflector de alta eficacia PerfectAccent, Blanco, IP20

RS771B 27S/FR PSU-E HWB FG WH

Descripción del producto

Recessed, D125 mm, Aluminio, Blanco, Blanco señal (RAL9003), Empotrado, Fuente de alimentación externa (encendido/apagado), 2700 lm, 23 W, 119 lm/W, Frost, 5000 K, (0.343,0.331)<3, CRI>90, Reflector de metal altamente reflectante Haz de luz ancho de 40 a 80 grados, Reflector de alta eficacia PerfectAccent, Transparente, Cristal templado, IP20 | Protección para los dedos, IK02 | 0,2 J estándar, Clase de seguridad II, 2 conectores con enchufe de 2 polos

Código de pedido: 910505101584
Código de pedido completo: 871869997899000

Especificaciones

Fuente de luz reemplazable
Sí
Cantidad de unidades de equipos
1 unidad
Controlador incluido
Sí
Clasificación de sostenibilidad
Unclassified
Etiqueta de Servicio
Sí
Lighting Technology
LED
Nivel
Especificación
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910505101584 es_PE pdf 302.6 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation instructions LuxSpace Accent Adjustable pdf 789.4 kB

Imágenes

Product-Photographs-910505101584_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910505101584_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - RS771B 27S/FR PSU-E HWB FG WH IES
Archivo Revit
RS771B 27S/FR PSU-E HWB FG WH 910505101584 ZIP
Dialux
ULD File - RS771B 27S/FR PSU-E HWB FG WH ULD
Relux
ROLF File - RS771B 27S/FR PSU-E HWB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS771B 27S/FR PSU-E HWB FG WH LDT