Philips LuxSpace Accent Compact Adjustable, Recessed, 19.8 W, D125 mm, 2600 lm, 3000 K, CRI>90, Haz de luz ancho, Reflector PerfectAccent, Negro, IP20

RS771B 27S/930 PSU-E WB BK

Descripción del producto

Recessed, D125 mm, Aluminio, Negro, Negro señal (RAL9004), Empotrado, Fuente de alimentación externa (encendido/apagado), 2600 lm, 19.8 W, 132 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<2, CRI>90, Haz de luz ancho, Reflector PerfectAccent, IP20 | Protección para los dedos, IK02 | 0,2 J estándar, Clase de seguridad II, 2 conectores con enchufe de 2 polos

Código de pedido: 910505101578
Código de pedido completo: 871869997893800

Especificaciones

Fuente de luz reemplazable
Sí
Cantidad de unidades de equipos
1 unidad
Controlador incluido
Sí
Clasificación de sostenibilidad
Signify Circle
Etiqueta de Servicio
Sí
Lighting Technology
LED
Nivel
Especificación
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910505101578 es_PE pdf 308.2 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation instructions LuxSpace Accent Adjustable pdf 789.4 kB

Imágenes

Product-Photographs-910505101578_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910505101578_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - RS771B 27S/930 PSU-E WB BK IES
Archivo Revit
RS771B 27S/930 PSU-E WB BK 910505101578 ZIP
Dialux
ULD File - RS771B 27S/930 PSU-E WB BK ULD
Relux
ROLF File - RS771B 27S/930 PSU-E WB BK ROLFZ
LDT
LDT File - RS771B 27S/930 PSU-E WB BK LDT