Perú - Español

Philips Codo LuxSpace Accent Performance, Recessed, 31 W, D155 mm, 3900 lm, 3000 K, CRI>90, Haz de luz ancho, Reflector PerfectAccent, Negro, IP20

RS782B 39S/930 PSU-E WB BK

Descripción del producto

Recessed, D155 mm, Aluminio, Negro, Negro señal (RAL9004), Empotrado, Fuente de alimentación externa (encendido/apagado), 3900 lm, 31 W, 127 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<2, CRI>90, Haz de luz ancho, Reflector PerfectAccent, IP20 | Protección para los dedos, IK02 | 0,2 J estándar, Clase de seguridad II, 2 conectores con enchufe de 2 polos

Código de pedido: 910505101644
Código de pedido completo: 871869997958400

Especificaciones

Fuente de luz reemplazable
Sí
Cantidad de unidades de equipos
1 unidad
Controlador incluido
Sí
Clasificación de sostenibilidad
Signify Circle
Etiqueta de Servicio
Sí
Lighting Technology
LED
Nivel
Especificación
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910505101644 es_PE pdf 329.8 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation instructions LuxSpace Accent Elbow pdf 755.8 kB

Imágenes

Product-Photographs-910505101644_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910505101644_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - RS782B 39S/930 PSU-E WB BK IES
Dialux
ULD File - RS782B 39S/930 PSU-E WB BK ULD
Relux
ROLF File - RS782B 39S/930 PSU-E WB BK ROLFZ
LDT
LDT File - RS782B 39S/930 PSU-E WB BK LDT