Philips Codo LuxSpace Accent Performance, Recessed, 30 W, D155 mm, 4100 lm, 3000 K, Inalámbrico, Interact Ready, Haz de luz medio, Reflector PerfectAccent, Blanco, IP20
RS782B 39S/830 WIA-E MB WH
Descripción del producto
Recessed, D155 mm, Aluminio, Blanco, Blanco señal (RAL9003), Empotrado, Controlador inalámbrico sistema InterAct externo listo, 4100 lm, 30 W, 135 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Haz de luz medio, Reflector PerfectAccent, IP20 | Protección para los dedos, IK02 | 0,2 J estándar, Clase de seguridad II, 2 conectores con enchufe de 2 polos
Especificaciones
- Fuente de luz reemplazable
- Sí
- Cantidad de unidades de equipos
- 1 unidad
- Controlador incluido
- Sí
- Clasificación de sostenibilidad
- Signify Circle
- Etiqueta de Servicio
- Sí
- Lighting Technology
- LED
- Nivel
- Especificación
- Período de garantía
- 5 años