Philips Codo LuxSpace Accent Performance, Recessed, 29.5 W, D155 mm, 4200 lm, 3000 K, DALI, Interact Ready, Reflector de metal altamente reflectante Haz de luz medio de 20 a 40 grados, Reflector de alta eficacia PerfectAccent, Blanco, IP20
RS782B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH
Descripción del producto
Recessed, D155 mm, Aluminio, Blanco, Blanco señal (RAL9003), Empotrado, Regulación con DALI, compatible con sistema Interact, comunicación por luz visible, apto para exteriores, 4200 lm, 29.5 W, 142 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Reflector de metal altamente reflectante Haz de luz medio de 20 a 40 grados, Reflector de alta eficacia PerfectAccent, IP20 | Protección para los dedos, IK02 | 0,2 J estándar, Clase de seguridad II, 2 conectores con enchufe de 2 polos
Especificaciones
- Fuente de luz reemplazable
- Sí
- Cantidad de unidades de equipos
- 1 unidad
- Controlador incluido
- Sí
- Clasificación de sostenibilidad
- Signify Circle
- Etiqueta de Servicio
- Sí
- Lighting Technology
- LED
- Nivel
- Especificación
- Período de garantía
- 5 años