Perú - Español

Philips Codo LuxSpace Accent Performance, Recessed, 29 W, D155 mm, 3800 lm, 2700 K, Haz de luz estrecho, Reflector PerfectAccent, Blanco, IP20

RS782B 39S/827 PSU-E NB WH

Descripción del producto

Recessed, D155 mm, Aluminio, Blanco, Blanco señal (RAL9003), Empotrado, Fuente de alimentación externa (encendido/apagado), 3800 lm, 29 W, 133 lm/W, 2700 K, (0.458,0.410)<3, Haz de luz estrecho, Reflector PerfectAccent, IP20 | Protección para los dedos, IK02 | 0,2 J estándar, Clase de seguridad II, 2 conectores con enchufe de 2 polos

Código de pedido: 910505101569
Código de pedido completo: 871869997883900

Especificaciones

Fuente de luz reemplazable
Sí
Cantidad de unidades de equipos
1 unidad
Controlador incluido
Sí
Clasificación de sostenibilidad
Unclassified
Etiqueta de Servicio
Sí
Lighting Technology
LED
Nivel
Especificación
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910505101569 es_PE pdf 318.3 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation instructions LuxSpace Accent Elbow pdf 755.8 kB

Imágenes

Product-Photographs-910505101569_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910505101569_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - RS782B 39S/827 PSU-E NB WH IES
Dialux
ULD File - RS782B 39S/827 PSU-E NB WH ULD
Relux
ROLF File - RS782B 39S/827 PSU-E NB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS782B 39S/827 PSU-E NB WH LDT