Descripción del producto
Recessed, D125 mm, Aluminio, Blanco, Blanco señal (RAL9003), Empotrado, Fuente de alimentación externa (encendido/apagado), 5400 lm, 37.5 W, 144 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, Reflector de metal altamente reflectante Haz de luz ancho de 40 a 80 grados, Reflector PerfectAccent, IP20 | Protección para los dedos, IK02 | 0,2 J estándar, Clase de seguridad II, 2 conectores con enchufe de 2 polos