Perú - Español

Philips Codo LuxSpace Accent Compact, Recessed, 29 W, D125 mm, 4100 lm, 3000 K, Haz muy ancho, Reflector PerfectAccent, Blanco, IP20

RS772B 39S/830 PSU-E VWB WH

Descripción del producto

Recessed, D125 mm, Aluminio, Blanco, Blanco señal (RAL9003), Empotrado, Fuente de alimentación externa (encendido/apagado), 4100 lm, 29 W, 142 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Haz muy ancho, Reflector PerfectAccent, IP20 | Protección para los dedos, IK02 | 0,2 J estándar, Clase de seguridad II, 2 conectores con enchufe de 2 polos

Código de pedido: 910505101612
Código de pedido completo: 871869997926300

Especificaciones

Fuente de luz reemplazable
Sí
Cantidad de unidades de equipos
1 unidad
Controlador incluido
Sí
Clasificación de sostenibilidad
Signify Circle
Etiqueta de Servicio
Sí
Lighting Technology
LED
Nivel
Especificación
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910505101612 es_PE pdf 312.7 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation instructions LuxSpace Accent Elbow pdf 755.8 kB

Imágenes

Product-Photographs-910505101612_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910505101612_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - RS772B 39S/830 PSU-E VWB WH IES
Archivo Revit
RS772B 39S/830 PSU-E VWB WH 910505101612 ZIP
Dialux
ULD File - RS772B 39S/830 PSU-E VWB WH ULD
Relux
ROLF File - RS772B 39S/830 PSU-E VWB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS772B 39S/830 PSU-E VWB WH LDT