Perú - Español

Philips Codo LuxSpace Accent Compact, Recessed, 31 W, D125 mm, 4100 lm, 2700 K, Haz de luz ancho, Reflector PerfectAccent, Plateado, IP20

RS772B 39S/827 PSU-E WB SI

Descripción del producto

Recessed, D125 mm, Aluminio, Plateado, Aluminio blanco (RAL9006), Empotrado, Fuente de alimentación externa (encendido/apagado), 4100 lm, 31 W, 132 lm/W, 2700 K, (0.458,0.410)<3, Haz de luz ancho, Reflector PerfectAccent, IP20 | Protección para los dedos, IK02 | 0,2 J estándar, Clase de seguridad II, 2 conectores con enchufe de 2 polos

Código de pedido: 910505101611
Código de pedido completo: 871869997925600

Especificaciones

Fuente de luz reemplazable
Sí
Cantidad de unidades de equipos
1 unidad
Controlador incluido
Sí
Clasificación de sostenibilidad
Signify Circle
Etiqueta de Servicio
Sí
Lighting Technology
LED
Nivel
Especificación
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910505101611 es_PE pdf 314.4 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation instructions LuxSpace Accent Elbow pdf 755.8 kB

Imágenes

Product-Photographs-910505101611_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910505101611_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - RS772B 39S/827 PSU-E WB SI IES
Archivo Revit
RS772B 39S/827 PSU-E WB SI 910505101611 ZIP
Dialux
ULD File - RS772B 39S/827 PSU-E WB SI ULD
Relux
ROLF File - RS772B 39S/827 PSU-E WB SI ROLFZ
LDT
LDT File - RS772B 39S/827 PSU-E WB SI LDT