Perú - Español

Philips Codo LuxSpace Accent Compact, Recessed, 19.8 W, D125 mm, 2700 lm, 3000 K, CRI>90, Reflector de metal altamente reflectante Haz de luz ancho de 40 a 80 grados, Reflector PerfectAccent, Blanco, IP20

RS772B 27S/PW930 PSU-E HWB WH

Descripción del producto

Recessed, D125 mm, Aluminio, Blanco, Blanco señal (RAL9003), Empotrado, Fuente de alimentación externa (encendido/apagado), 2700 lm, 19.8 W, 138 lm/W, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Reflector de metal altamente reflectante Haz de luz ancho de 40 a 80 grados, Reflector PerfectAccent, IP20 | Protección para los dedos, IK02 | 0,2 J estándar, Clase de seguridad II, 2 conectores con enchufe de 2 polos

Código de pedido: 910505101605
Código de pedido completo: 871869997919500

Especificaciones

Fuente de luz reemplazable
Sí
Cantidad de unidades de equipos
1 unidad
Controlador incluido
Sí
Clasificación de sostenibilidad
Signify Circle
Etiqueta de Servicio
Sí
Lighting Technology
LED
Nivel
Especificación
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910505101605 es_PE pdf 313.3 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation instructions LuxSpace Accent Elbow pdf 755.8 kB

Imágenes

Product-Photographs-910505101605_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910505101605_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - RS772B 27S/PW930 PSU-E HWB WH IES
Archivo Revit
RS772B 27S/PW930 PSU-E HWB WH 910505101605 ZIP
Dialux
ULD File - RS772B 27S/PW930 PSU-E HWB WH ULD
Relux
ROLF File - RS772B 27S/PW930 PSU-E HWB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS772B 27S/PW930 PSU-E HWB WH LDT