Perú - Español

Philips Codo LuxSpace Accent Compact, Recessed, 20.5 W, D125 mm, 2800 lm, 3000 K, DALI, Interact Ready, Reflector de metal altamente reflectante Haz de luz medio de 20 a 40 grados, Reflector PerfectAccent, Blanco, IP20

RS772B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH

Descripción del producto

Recessed, D125 mm, Aluminio, Blanco, Blanco señal (RAL9003), Empotrado, Regulación con DALI, compatible con sistema Interact, comunicación por luz visible, apto para exteriores, 2800 lm, 20.5 W, 133 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Reflector de metal altamente reflectante Haz de luz medio de 20 a 40 grados, Reflector PerfectAccent, IP20 | Protección para los dedos, IK02 | 0,2 J estándar, Clase de seguridad II, 2 conectores con enchufe de 2 polos

Código de pedido: 910505101601
Código de pedido completo: 871869997915700

Especificaciones

Fuente de luz reemplazable
Sí
Cantidad de unidades de equipos
1 unidad
Controlador incluido
Sí
Etiqueta de Servicio
Sí
Lighting Technology
LED
Nivel
Especificación
Período de garantía
5 años
Clasificación de sostenibilidad
Signify Circle

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910505101601 es_PE pdf 428.1 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation instructions LuxSpace Accent Elbow pdf 755.8 kB

Imágenes

Product-Photographs-910505101601_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910505101601_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - RS772B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH IES
Archivo Revit
RS772B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH 910505101601 ZIP
Dialux
ULD File - RS772B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH ULD
Relux
ROLF File - RS772B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS772B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH LDT