Philips GreenUp Lowbay G2

GreenUp Lowbay G2: una solución brillante para áreas de trabajo más seguras

Productos

Borrar todo

Lo sentimos, no se han encontrado resultados para {name}

Información de la familia de productos

Descripción

Una buena iluminación resulta esencial en espacios de trabajo industriales y grandes áreas de interior. La elección de las luces o la planificación de la iluminación incorrectas pueden provocar cansancio ocular, fatiga y un bajo desempeño, lo que compromete la seguridad y productividad. El luminario Philips GreenUp Lowbay G2 es una solución LED simple que ilumina de forma eficaz las áreas de trabajo y crea un ambiente más brillante de trabajo, ventas o deportes. Gracias a su luz nítida y blanca y al índice de reproducción de color intenso, en conjunto con una eficiencia energética y gran visibilidad, mejoran la seguridad a toda hora, todos los días. Esta solución de iluminación fácil de instalar y de bajo mantenimiento cuenta con una función de detección de movimiento y se adapta a diversas aplicaciones.

Ventajas

  • Gran ahorro de energía de hasta un 73 % comparado con el sistema HPI-P.

  • Iluminación por necesidad; permite ahorrar un 10% de energía adicional mediante la regulación de intensidad basada en ocupación y movimiento.

Características

  • Alta eficacia: 120 lm/W

  • Ofrece la opción de la versión con sensor de detección de movimiento 1~10 V en 8800 lm

Aplicaciones

  • Áreas de trabajo industriales
  • Áreas abiertas
  • Depósitos
  • Tiendas minoristas
  • Estadios

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet GreenUp Lowbay G2 es_PE pdf 328.3 kB
Instrucciones de instalación
GreenUp Lowbay G2 pdf 5.8 MB

Imágenes

Family-Photographs-GreenUp Lowbay G2
Diversos activos - Visuals