Philips Ledinaire Batten, 20 W, L1200 mm, 2100 lm, 4000 K, Ópalo, IP20, TW1-ready
BN021C LED20S/840 L1200
Descripción del producto
L1200 mm, Policarbonato, Blanco, Unidad de fuente de alimentación (encendido/apagado), 2100 lm, 20 W, 105 lm/W, 4000 K, 0.38, 0.38, SDCM≤5, Haz muy ancho, Ópalo, Policarbonato, IP20 | Protección para los dedos, IK02 | 0,2 J estándar, Clase de seguridad II, Conector de enchufe de 2 polos, Conexión simple y cubierta removible disponible para cableado monofásico (cableado interno no incluido)
Especificaciones
- Fuente de luz reemplazable
- No
- Cantidad de unidades de equipos
- 1 unidad
- Controlador incluido
- Sí
- Clasificación de sostenibilidad
- Unclassified
- Etiqueta de Servicio
- No
- Lighting Technology
- LED
- Nivel
- Valor
- Período de garantía
- 5 años