Philips Ledinaire Batten, 15 W, L900 mm, 1450 lm, 3000 K, Ópalo, IP20, TW1-ready

BN021C LED14S/830 L900

Descripción del producto

L900 mm, Policarbonato, Blanco, Unidad de fuente de alimentación (encendido/apagado), 1450 lm, 15 W, 97 lm/W, 3000 K, 0.43, 0.40, SDCM≤5, Haz muy ancho, Ópalo, Policarbonato, IP20 | Protección para los dedos, IK02 | 0,2 J estándar, Clase de seguridad II, Conector de enchufe de 2 polos, Conexión simple y cubierta removible disponible para cableado monofásico (cableado interno no incluido)

Código de pedido: 911401842282
Código de pedido completo: 871951452789899

Especificaciones

Fuente de luz reemplazable
No
Cantidad de unidades de equipos
1 unidad
Controlador incluido
Sí
Clasificación de sostenibilidad
Unclassified
Etiqueta de Servicio
No
Lighting Technology
LED
Nivel
Valor
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 911401842282 es_PE pdf 226.3 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation instruction, BN021 pdf 907.3 kB

Imágenes

Product-Photographs-911401842282_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-911401842282_EU
Diversos activos - Visuals

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD Philips Ledinaire batten BN021C LED14S 830 L900 911401842282 pdf 619.5 kB