Philips StreetStar All in One Solar

Farola solar integrada todo en uno

Productos

VGP510 LED50/757 Solar
911401847003
VGP510 LED85/757 Solar
911401847103
VGP510 LED120/757 Solar
911401847203
VGP510 LED180/757 Solar
911401847303

Información de la familia de productos

Descripción

Sistema integral integrado de farola solar que combina un panel solar, luminaria LED, controlador de carga MPPT y una batería recargable de descarga profunda de alta vida de litio y ferrofosfato de alta vida útil en una sola unidad.

Ventajas

  • Nivel de iluminación objetivo para la línea temporal objetivo

  • Solución fiable y segura durante la vida útil nominal

Características

  • Eficacia de 200 lm/W @4000K CCT (más de 196 lm/W @5700K) a nivel de sistema

  • Más de 200 lm/W de eficacia de los módulos LED

Aplicaciones

  • Circuito ciclista
  • Estacionamientos
  • Iluminación periférica
  • Calles del centro de la ciudad
  • Calles rurales pequeñas
  • Calles periféricas
  • Parque, plaza, instalaciones

Advertencia y seguridad

  • Cumpla con las instrucciones de montaje y las condiciones de aplicación del producto especificadas en la hoja técnica. El panel solar debe mantenerse limpio para asegurar una carga adecuada; de lo contrario, el rendimiento del producto se verá afectado y la garantía puede ser anulada.

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet StreetStar All in One Solar es_PE pdf 470.9 kB

Imágenes

Family-Photographs-StreetStar All in One Solar
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

Family-IES-StreetStar All in One Solar
Diversos activos - Software Plugins