Perú - Español

Philips Essential SmartBright G5 LED Floodlight

Proyector LED fiable y de bajo consumo

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

El reflector LED Essential SmartBright G5 es el nuevo sucesor con una robusta carcasa de aluminio fundido a presión adecuada para aplicaciones generales en exteriores. Ligero, con una robusta carcasa de aluminio fundido a presión y revestimiento a prueba de corrosión, es adecuado para aplicaciones generales en exteriores. Además, con una mayor eficacia que la generación anterior, también ahorra más energía.

Ventajas

  • Calidad y rendimiento confiables

  • Ahorros excepcionales

Características

  • CCT: 3000K, 4000K, 6500K

  • Potencia: 10W, 20W, 30W, 50W, 70W, 100W, 150W y 200W

Aplicaciones

  • Depósitos
  • Paisajes
  • Estadios y áreas de deportes
  • Cartelera
  • Iluminación del área de estacionamiento
  • Comodidades

Descargas