Perú - Español

Philips Coreline tempo grande

Un reemplazo para renovación 1:1 para cada proyecto donde la luz realmente importa

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

La luz CoreLine Tempo grande hace realidad la promesa de CoreLine de brindar luminarias innovadoras, fáciles de usar y de alta calidad. Una estrecha gama de opciones facilita encontrar el mejor reemplazo lux por lux para lámparas HID de 150 W, 250 W y 400 W. La gama de proyectores CoreLine Tempo grande ofrece paquetes de lúmenes para varias áreas de aplicación diferentes, así como una selección de ópticas simétricas y asimétricas de alto rendimiento. La instalación se facilita gracias al soporte de montaje universal en forma de U y al conector rápido externo de 3 polos. Es una solución ideal para el aire libre como proyectores tempo para zonas industriales/comerciales, aparcamientos, etc.

Ventajas

  • Los mismos niveles de luz que su solución convencional existente mientras ahorra energía

  • Proyector grande tempo bvp130 de alta calidad

Características

  • Todas las distribuciones lumínicas de plataforma Ledgine O estándar, paquetes de lúmenes desde 21,000 lm hasta 30,000 lm

  • Opciones de tratamiento resistente al mar y protección para piscinas

Aplicaciones

  • Gimnasios interiores de usos múltiples y piscina.
  • Campos deportivos recreativos al aire libre, por ejemplo, canchas de baloncesto, etc.
  • Puertos, aeropuertos, estacionamientos

Descargas