Philips Coreline tempo grande, Floodlight, 141 W, 21000 lm, 4000 K, CRI70, Asimétrica, IP66
BVP130 LED210-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3
Descripción del producto
Floodlight, Aluminio, Gris, Aluminio grisáceo (RAL9007), Unidad de fuente de alimentación (encendido/apagado), 21000 lm, 141 W, 144 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.379) SDCM <5, CRI70, Asimétrica, IP66 | Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua, IK08 | 5 J protección contra vandalismo, Clase de seguridad I, Nivel de protección contra sobretensiones hasta modo diferencial de 6 kV y modo común de 8 kV, Cable de 1,0 m con enchufe Wieland/Adels compatible de 3 polos, Conector externo
Especificaciones
- Código de la línea de lámparas LED210-4S [LED module, system flux 21000 lm]
- Fuente de luz reemplazable Sí
- Cantidad de unidades de equipos 1 unidad
- Controlador incluido Sí
- Tipo de motor de fuente de luz LED
- Etiqueta de Servicio Sí
- Lighting Technology LED
- Nivel Rendimiento
- Período de garantía 5 años