Uni Wall Mount: Urban Wall Mount se instala en superficies, por ejemplo, garajes de estacionamiento, entradas, terrazas exteriores y muros de jardines.
Todas las áreas públicas buscan las soluciones de iluminación más confiables y profesionales, por ejemplo, áreas de estacionamiento, entradas, terrazas exteriores y muros en el jardín. Gracias al ángulo de montaje ajustable, la luminaria se puede instalar según cada requisito, proporcionando una iluminación optimizada al entorno. El diseño moderno y elegante hace que el dispositivo sea adecuado para instalarlo en escenarios de renovación o instalación nueva. El soporte de pared Philips Uni le ayuda a lograr una confiabilidad excelente y mucho más. Al igual que otras gamas de productos de Philips, el producto está diseñado bajo una variedad de estándares de calidad de Philips con una buena relación calidad/precio. Por lo tanto, el Philips Uni Wall Mount ofrece una opción asequible, energéticamente eficiente y estable dentro de la familia de dispositivos empotrados en pared.
• Diseño moderno y aerodinámico
• Ángulo de montaje ajustable en grados (0–90)
Carcasa de aluminio moldeado a presión y difusor de vidrio templado.
Acabado de pintura en polvo en bronce arquitectónico texturizado.