Philips BGP760 | DigiStreet Micro, LED44 | LED module 4400 lm, 740 blanco neutro, Clase de seguridad I, Distribución ancha 50, Gris oscuro, Espiga para un diámetro de 32 a 48 mm
BGP760 LED44-/740 I DW50 DGR 32-48
Descripción del producto
Road & street light, Aluminio moldeado a presión, Gris oscuro, Espiga para un diámetro de 32 a 48 mm, Unidad de fuente de alimentación (encendido/apagado), 3784 lm, 26 W, 146 lm/W, 4000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, CRI70, Distribución ancha 50, IP66 | Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua, IK09 | 10 J, Clase de seguridad I, Nivel de protección contra sobretensiones hasta modo diferencial de 6 kV y modo común de 8 kV, Conector con tornillos
Especificaciones
- Código de la línea de lámparas
- LED44 [LED module 4400 lm]
- Fuente de luz reemplazable
- Sí
- Cantidad de unidades de equipos
- 1 unidad
- Equipo
- EB [Electrónico]
- Controlador incluido
- Sí
- Clasificación de sostenibilidad
- Signify Circle
- Tipo de motor de fuente de luz
- LED
- Etiqueta de Servicio
- Sí
- Lighting Technology
- LED
- Nivel
- Especificación
- Período de garantía
- 5 años