Perú - Español

Signify Sensores y controladores integrados en luminarias Interact

Iluminación inteligente rápida, escalable y preparada para el futuro

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Descubre la iluminación inteligente de forma sencilla. Actualice a los sensores y controladores inalámbricos integrados en la luminaria Signify Interact y disfrute de un control sin esfuerzo. Con detección de ocupación incorporada y detección de luz diurna, su iluminación se ajusta automáticamente, sin necesidad de controladores adicionales ni instalación de sensores in situ. Personalice y reconfigure las zonas en cualquier momento usando la aplicación Interact, sin preocuparse por las limitaciones del cableado. Dile adiós a las configuraciones complejas y hola a los ahorros de energía rápidos y sin complicaciones. Tome la decisión inteligente: elija los sensores inalámbricos integrados en la luminaria Signify Interact para un sistema de iluminación eficiente, flexible y optimizado para su espacio.

Ventajas

    Aplicaciones

    • Oficinas
    • Industrial
    • Educación
    • Centros de salud
    • Tiendas minoristas
    • Hotelería