Philips LEDbulb, Otros, 150 W, E27, 3000 K, 2715 lm, 15000 hora(s), Plástico

UFO LEDBulb 24W E27 3000K 230V 1CT/6

Descripción del producto

LEDbulb, Otros, 150 W, E27, 3000 K, 2715 lm, 15000 hora(s), Plástico, 113 lm/W

Código de pedido: 929001971871
Código de pedido completo: 871869975538600

Especificaciones

Tapa-base
E27
Vida útil nominal
15,000 hora(s)
Ciclo del interruptor
50,000
Lighting Technology
LEDbulb
Período de garantía
1 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929001971871 es_PE pdf 463.9 kB

Imágenes

Product-Photographs-929001971871_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929001971871_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - UFO LEDBulb 24W E27 3000K 230V 1CT/6 ies 6.7 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-Bulbs-Entry-Lamp-luminaire-Lamp-luminaire-Ref-929001971907 pdf 657.8 kB