Philips LEDbulb, Otros, 100 W, E27, 6500 K, 1700 lm, 15000 hora(s), Plástico

UFO LEDBulb 15W E27 6500K 230V 1CT/6

Descripción del producto

LEDbulb, Otros, 100 W, E27, 6500 K, 1700 lm, 15000 hora(s), Plástico, 113 lm/W

Código de pedido: 929001971571
Código de pedido completo: 871869975536200

Especificaciones

Tapa-base
E27
Vida útil nominal
15,000 hora(s)
Ciclo del interruptor
50,000
Lighting Technology
LEDbulb
Período de garantía
1 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929001971571 es_PE pdf 478.9 kB

Imágenes

Product-Photographs-929001971571_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929001971571_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - UFO LEDBulb 15W E27 6500K 230V 1CT/6 ies 6.7 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-Bulbs-Entry-Lamp-luminaire-Lamp-Luminaire-Ref-929001971507 pdf 658.1 kB